ISO1410DWEVM
EMC 性能优异的 ISO1410DW 高性能隔离式 RS-485 评估模块
ISO1410DWEVM
概述
The ISO1410DWEVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the high-performance, reinforced isolated RS-485 ISO1410 in a 16-pin wide-body SOIC package (package code DW). The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.
特性
- Robust EMC isolated RS-485
- Wide supply and level translation range: 1.71 V to 5.5 V
- Isolation barrier life > 25 years
- Only ISO1410 Evaluation Module is included
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module | 2018年 7月 18日 | |||
数据表 | ISO14xx 5-kVRMS Isolated RS-485/RS-422 Transceiver with Robust EMC 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2020年 6月 3日 | |||
数据表 | EMC 性能优异的 ISO14xx 5kVRMS 隔离式 RS-485/RS-422 收发器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2020年 3月 11日 | |
证书 | ISO1410DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |