ISO1212 双通道隔离式数字输入接收器评估模块
ISO1212EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The ISO1212EVM is an evaluaton module (EVM) to evaluate the ISO1212 isolated industrial receiver that can receive a 9-V to 60-V field input and provide an isolated digital output. The EVM accommodates 4 dual-channel ISO1212 devices showcasing 8-channel functionality. The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.

特性
  • Supports IEC 61131-2 Type 1/2/3 characteristics PLC standards
  • Upto 5-Mbps data rate
  • Does not need field-side supply

包含项目

  • Only ISO1212 Evaluation Module is included

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ISO1212EVM:
ISO1212 Dual Channel Isolated Digital Input Receiver Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1979 2018年 10月 19日 下载英文版本 (Rev.E)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 532 2018年 1月 18日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
ISO1212  用于数字输入模块的隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器  隔离 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章