EMC 性能优异的 ISO1042DWV 高速高性能隔离式 CAN 评估模块
ISO1042DWVEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

ISO1042DWVEVM is an evaluation module used to evaluate the high performance, reinforced isolated CAN ISO1042 in an 8-pin wide body SOIC package (package code DWV). The EVM features enough test points and jumper options to evaluate the device with minimal external components.

特性
  • High speed, robust EMC isolated CAN
  • Wide supply & level translation range: 2.25 to 5.5 V
  • High signaling rate: CAN FD up to 5 Mbps
  • Isolation barrier life > 25 years
  • Standard footprint available for choke and TVS on board

包含项目

  • Only ISO1042DWV Evaluation Module is included

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ISO1042DWVEVM:
ISO1042DWV High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3046 2019年 11月 27日 下载英文版本 (Rev.D)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5761 2018年 7月 11日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
ISO1042  具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器  隔离式接口 
ISO1042-Q1  具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车隔离式 CAN 收发器  隔离式接口 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章