IPNC-RDK-CSK

适用于 DM 摄像机入门套件 (CSK) 的 IPNC RDK 软件

IPNC-RDK-CSK

下载

概述

适用于摄像机入门套件 (CSK) 的 Linux IPNC 软件开发套件 (SDK) 是一款全面的软件解决方案,适用于已连接互联网的高性能摄像机应用,其在 CSK 上已完全集成和测试,可支持 TMS320DM36x、DM38x 和 TMS320DM8127 数字媒体处理器。

特性
  • 音频/视频流使用案例
    • 单流、双重流、三重流(捕捉 - 编码 - 网络)示例
  • 成像元件
    • TI 2A(自动曝光和自动白平衡)
    • 图像调优工具
  • 应用软件示例
    • 移动检测、人脸检测、视频稳固、镜头失真校正、弱光噪声滤波器
    • 网络打包/流、SD 卡存储、屏幕上显示 (OSD)
  • 编解码器
    • 免专利费和可直接用于生产的 H.264、MJPEG、MPEG4 (HP、SP)、G.711 等
    • 可控制流参数 - 帧速率、位速率、品质系数
    • 可对 H.264 进行 CBR 和 VBR 速率控制
  • Linux 内核和驱动程序
    • Linux 长期稳定 (LTS) 内核
    • 关键外设驱动程序:PCIe、USB、SD、Ethernet、TI WiLink8™ WiFi
    • 驱动程序 API
  • 兼容 Yocato Project™ OE 内核的文件系统
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

IPNC-RDK-CSK 适用于 DM38x 和 TMS320DM8127 CSK 的 IPNC RDK

下载选项

IPNC-RDK-CSK 适用于 DM38x 和 TMS320DM8127 CSK 的 IPNC RDK

close
最新版本
版本: 3.9.1
发布日期: 15 五月 2017

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

MD5 校验和

发布信息

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

您可能需要的其他资源

软件开发套件 (SDK)

IPNC-RDK-CSK 适用于 DM38x 和 TMS320DM8127 CSK 的 IPNC RDK

下载选项

IPNC-RDK-CSK 适用于 DM38x 和 TMS320DM8127 CSK 的 IPNC RDK

close
最新版本
版本: 3.9.1
发布日期: 15 五月 2017

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

MD5 校验和

发布信息

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

支持的产品和硬件

评估板
TMDSCSK388 DM38x 摄像机入门套件 (CSK)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 IPNC RDK Releases Wiki 2017年 2月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频