采用 DLP6500 的 In-Vision Polarfox 3D 机器视觉光源引擎
INV-3P-POLARFOX
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Polarfox 是使用蓝色光波照明的 IN-VISION 光源引擎模块系列产品,适用于 3D 扫描应用。Polarfox 基于 TI 的 DLP6500 芯片组而构建,可提供具有成本效益且不影响光学性能的解决方案。各种即时供应的现成投影透镜一应俱全。In-Vision 的内部工程与制造团队能在较短的交货时间内提供透镜或照明系统的定制设计(如特定波长或投射比)。


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

INVISION-POLARFOX:
In-Vision Polarfox – 3D Machine Vision Light Engine Using DLP6500



转至 In-Vision Digital Imaging Optics GmbH
ACTIVE

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DLP6500FLQ  DLP6500FLQ 0.65 1080p MVSP A 型 DMD  先进光控制 
DLP6500FYE  DLP6500FYE - DLP® 0.65 1080p DMD  先进光控制 
DLPC900  DLPC900 用于 DLP9000 和 DLP6500 DMD 的数字控制器  先进光控制 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。