采用 DLP9500 的 In-Vision Demeter 光刻机光源引擎
INV-3P-DEMETER
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

In-Vision 的 Demeter 模块基于 TI 的 DLP9500 或 DLP9500UV 而构建,可分别与蓝色激光器或 UV LED 照明搭配使用。该光源引擎模块经优化可在 365nm 至 460nm 的波长范围内实现最大的传输和系统效率,提供接近衍射极限的分辨率,适用于无掩模光刻、3D 扫描/测量或 3D 打印应用。In-Vision 的内部工程与制造服务为您提供光学、电子和外形定制设计。


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

INVISION-DEMETER:
In-Vision Demeter – Maskless Lithography Light Engine Using DLP9500



转至 In-Vision Digital Imaging Optics GmbH
ACTIVE

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DLP9500  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLP9500UV  DLP® 0.95 UV 1080p 2 x LVDS A 型 DMD  先进光控制 
DLPC410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。