INA303EVM

INA303 高速高精度电流检测放大器评估模块

INA303EVM

立即订购

概述

INA303EVM 是一个紧凑、易用的 INA303 评估平台,可在其规定的输入电压、共模电压和温度范围内评估双集成比较器的高速精密电流传感放大器的主要特性和性能。该 EVM 具有全部 3 个可独立评估的增益型号,可提供测试点来轻松探测所有关键信号。该 EVM 还包含 LED 指示器,可便捷地监控比较器输出信号。

特性
  • 外形小巧
  • 具有 INA303 的全部 3 个增益型号(20V/V、50V/V 和 100V/V)
  • 包含 LED 指示器,可便捷地监控比较器输出信号
模拟电流检测放大器
INA303 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA303-Q1 具有窗口比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA303EVM — INA303 高速高精度电流检测放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 INA302 and INA303 Evaluation Modules 2017年 1月 27日
证书 INA303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频