INA300EVM

INA300 评估模块

INA300EVM

立即订购

概述

INA300 是一款高共模精密双向电流感应比较器,通过配置后可通过在并联电阻器上产生的电压来检测过流情况。INA300 可采用 2.7 V 至 5.5 V 的单电源工作,经配置后可在共模电压为 0 V 至 36 V 的情况下检测 0 V 至 250 mV 的并联电压。INA300EVM 允许用户使用跳线轻松配置 INA300 器件。

特性
  • 可选择启用和禁用的跳线
  • 可选择锁存器模式和透明模式的条件
  • 可选择延迟(10 μs、50 μs 和 100 μs)的跳线
  • 可选择磁滞(2 mV、5 mV 和 10 mV)的跳线
  • 由单一电阻器或外部电压源设定阈值
模拟电流检测放大器
INA300 36V 电流感应比较器 INA300-Q1 AEC-Q100、36V 电流检测比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA300EVM — INA300 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 INA300EVM User's Guide 2014年 2月 17日
证书 INA300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频