INA191EVM

INA191 评估模块

INA191EVM

立即订购

概述

这是一个小型模块,具有 5 个完全独立、可由用户拆分的电路板。五个电路板完全相同(额定电流为 15A),可用于五种器件增益型号。每一电路板均设有针对 VS、GND、OUT 和 ENABLE 的测试点。另外,这些电路板与采用 1206 至 0603 封装的分流电阻器兼容。使能引脚可以短接至 VS 或 GND,或者由外部电源驱动。借助焊盘和插座,可以快速实现输入滤波器和保护以及输出滤波。

特性
  • 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA191
  • 借助焊盘和插座,可以快速、轻松实现 SMD 或通孔器件滤波和输入保护
  • 借助可拆式面板,客户能对所有增益型号进行试验和测试

  • 5 个接头分流连接器
  • 2 个连接到测量源的快速安装连接器

模拟电流检测放大器
INA191 采用 WCSP 封装、具有使能引脚和皮安级 IB 的 40V 超精密电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA191EVM — INA191 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 INA191EVM User's Guide (Rev. A) 2019年 4月 10日
证书 INA191EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频