HD3SS460EVM-SRC 高速无源交叉点开关评估模块
HD3SS460EVM-SRC
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

HD3SS460 是高速无源交叉点开关,旨在支持替代模式应用 C 类所需的低速和高速信号交换。HD3SS460-EVM-SRC 附带一个用于连接到传统 USB 系统的传统 USB 插座、一个用于连接到支持 DisplayPort 的源的 DisplayPort 插座。无板载 CC/PD 控制器。该板具有测试头,可使用这些测试头将 CC 和/或其他必要的信号连接到外部 C 类控制器,以评估 C 类实现。

特性
  • 即插即用设计。
  • 只能通过 USB 提供电源,仅需要外部直流电源(独立运行除外)。
  • HD3SS460EVM-SRC 可与传统 DP 源和/或 USB 主机系统一起使用,以评估 C 类实现。
  • 该板具有测试头,可使用这些测试头将 CC 和/或其他必要的信号连接到外部 C 类控制器,以评估 C 类实现。
  • EVM 可以通过跳线进行配置。

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

HD3SS460EVM-SRC:
HD3SS460EVM-SRC High-Speed Passive Crosspoint Switch Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2517 2017年 2月 27日 下载英文版本 (Rev.D)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 473 2016年 5月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
HD3SS460  HD3SS460:4 x 6 通道·USB C 类交替模式 MUX  USB 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章