数字电源软件
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

The Fusion Digital Power Designer supports TPS404x, TPS5x, and UCD90x devices. For UCD3x devices, please use Fusion Digital Power Studio.

View all related products

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:
Digital Power Software

免费



ACTIVE v7.3.1   08-MAY-2020  

描述

Fusion Digital Power™  is the Graphical User Interface (GUI) used to configure and monitor select Texas Instruments digital power controllers and sequencer/health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.

特性

Some of the tasks you can perform with the GUI include:

  • Turn on or off the power supply output, either through the hardware control line or the PMBus OPERATION command
  • Monitor real-time data. Items such as input voltage, output voltage, output current, temperature, and warnings/faults are continuously monitored and displayed by the GUI.
  • Configure the control law accelerator (CLA) coefficients through an interactive design tool
  • Configure common operating characteristics such as Vout, warning and fault thresholds, and switching frequency

可用更新

相关产品

软件开发 (4)

名称 器件型号 软件类型
Fusion Digital Power 制造工具  FUSION_MFR_GUI  应用软件和框架 
Fusion API  FUSION_DIGITAL_POWER_API  驱动程序和库 

  • TI Fusion API
    (ZIP, 106976 KB)    2016年 8月 29日 (英文內容)

硬件开发 (4)

TI 器件 (54)

器件型号 名称 产品系列
PTD08A006W  6A、4.75V 至 14V、非隔离式数字电源传动模块  降压稳压器 
PTD08A010W  10A、4.75V 至 14V、非隔离式数字电源传动模块  降压稳压器 
PTD08A015W  15A、4.75V 至 14V 输入、非隔离式数字电源传动模块  降压稳压器 
PTD08A020W  20A、4.75V 至 14V、非隔离式数字电源传动模块  降压稳压器 
PTD08D210W  10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块  降压稳压器 
TPS40400  3V to 20V PMBus SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER  降压稳压器 
TPS40422  具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器  降压稳压器 
TPS40425  双路输出、2 相、堆栈式 PMBUS 同步降压无驱动器控制器  降压稳压器 
TPS40428  双路输出、2 相、堆栈式 PMBus 同步降压无驱动器控制器  降压稳压器 
TPS53622  具有 NVM 和 PMBus 的 VR13 双通道 D-CAP+™ 2+0/1+1 降压控制器  降压稳压器 
TPS53647  具有用于 ASI 的 NVM 和 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器  降压稳压器 
TPS53659  具有 NVM 和 PMBus VR13 的双通道 D-CAP+TM 降压多相控制器  降压稳压器 
TPS53667  适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器  降压稳压器 
TPS53679  具有 NVM 和 PMBus VR13 的双通道 D-CAP+TM 降压多相控制器  降压稳压器 
TPS53681  具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器  降压稳压器 
TPS53915  具有实现高功率密度的 PMBus 控制的 1.5V 至 18V DCAP3 12A 同步降压转换器  降压稳压器 
TPS544B20  具有 PMBus™ 可编程性以及电压、电流和温度监视功能的 4.5-18V 20A/30A SWIFT™  降压稳压器 
TPS544C20  18V、30A/15A/10A/6A PMBUS 同步降压转换器  降压稳压器 
TPS546D24A 

2.95-V to 16-V input, stackable 40-A, SWIFT™ synchronous buck converter with pin-strapping/ 

降压稳压器 
TPS548A20  4.5V 至 25V 输入,DCAP3 模式,15A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压稳压器 
TPS549A20  具有 PMBus 的 4.5V 至 25V 输入、DCAP3 模式、15A 同步降压 SWIFT 转换器  降压稳压器 
TPSM831D31  具有 AVS 和监控功能的 8V-14V 输入、120A + 40A 双输出 PMBus 模块  降压稳压器 
TPSM846C23  4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块  降压稳压器 
UCD3020  具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器  数字电源 IC 
UCD3028  具有多达 2 个稳压输出和 8 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器  数字电源 IC 
UCD3040  具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器  数字电源 IC 
UCD3138064  用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD3138064A  UCD3138064A 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD3138128  UCD3138128 Highly-Integrated Digital Controller for Isolated Power  数字电源 IC 
UCD3138128A  UCD3138xA 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD3138A  UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD3138A64  用于隔离电源的高度集成数字控制器  数字电源 IC 
UCD7230  Digital Power Compatible Synchronous Buck Driver  数字电源 IC 
UCD7230A  15.5V、2MHz、4A 同步降压 MOSFET™ 驱动器,与 UCD92xx 兼容,具有经改进的上电功能  数字电源 IC 
UCD7231  具有电流感应和故障保护功能的数字控制兼容同步降压闸极驱动器  数字电源 IC 
UCD7232  具有电流感应和故障保护功能的数字控制兼容同步降压闸极驱动器  数字电源 IC 
UCD7242  数字双路同步降压功率驱动器  数字电源 IC 
UCD74106  数字同步降压功率驱动器  数字电源 IC 
UCD90120  12 通道序列发生器和系统安全监视器  电源管理 
UCD90120A  具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器  电源管理 
UCD90124  具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器  电源管理 
UCD90124A  具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器  电源管理 
UCD90160  具有 ACPI 支持的 16 轨电源序列发生器  电源管理 
UCD90160A  支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器  电源管理 
UCD90320  32 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器  电源管理 
UCD9090  10 通道序列发生器和系统安全监视器  电源管理 
UCD9090-Q1  汽车 10 通道序列发生器和系统安全监视器  电源管理 
UCD9090A  支持 ACPI 的 10 轨电源排序器和监控器  电源管理 
UCD90910  具有集成 10 通道风扇控制器的 10 导轨序列发生器和系统安全管理器  电源管理 
UCD9220  2MHz、2 轨、四相数字 PWM 降压控制器  数字电源 IC 
UCD9224  定序功能经过改进的 2MHz、2 轨、四相数字 PWM 降压控制器  数字电源 IC 
UCD9240  数字电源负载点系统控制器  数字电源 IC 
UCD9246  2MHz、4 轨、六相数字 PWM 降压控制器  数字电源 IC 
UCD9248  数字 PWM 系统控制器  数字电源 IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章