TVSxx0x 精密浪涌保护二极管适配器板评估模块
FLAT-CLAMP-TVS-EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示了 TVSxx0x 系列器件的特征、操作和使用方法。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装之中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。

特性
  • IEC 61000-4-5 浪涌合规性测试
  • IEC 61000-4-2 ESD 合规性测试
  • 采用行业标准封装,便于在现有系统中进行评估
  • 单向和双向配置

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

FLAT-CLAMP-TVS-EVM:
TVSxx0x Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module

$29.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 652 2018年 9月 10日
相关产品

TI 器件 (12)

器件型号 名称 产品系列
TVS0500  5V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS0701  7V 双向平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS1400  14V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS1401  14V 双向平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS1800  18V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS1801  18V 双向平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS2200  22V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS2201  22V 双向平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS2700  27V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS2701  27V 双向平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS3300  33V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 
TVS3301  33V 双向平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章