有源滤波器设计应用 FILTERPRO (不推荐在新型设计中采用)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

查看   查看 FilterPro Design Wizard Screen

FilterPro v3.1 is the final version of the FilterPro active filter design software. Features of FilterPro are being migrated into WEBENCH® Filter Designer. In addition, WEBENCH Filter Designer provides an easy way to optimize active filter designs. It also helps you to select operational amplifiers suitable for your design, and lets you simulate the completed designs with real operational amplifiers and passive components from TI and its partners.

We encourage you to take a look at WEBENCH Filter Designer.

Download FilterPro v3.1

特性

FilterPro v3.1 Active Filter Design Software offers the following features:

  • NEW Differential Multiple-Feedback topology for Low-pass, High-pass, and Band-pass filters
  • NEW Support for arbitrary passband ripple in Chebychev filters
  • NEW Corner frequency attenuation in Chebychev filters now accounts for passband ripple
  • Supports design file migration from FilterPro v2 so that designs created in the prior version can benefit from the functionality of v3.1.
  • Easily generate schematics, view frequency and time responses, and print professional design reports containing all design data and schematics to help speed time to market.
  • Supports Bessell, Butterworth, Chebychev, Gaussian and linear phase filter response types and can be used to design filters from one to ten poles, providing design flexibility.
 

兼容性问题

FilterPro™ v3.1 MFB and Sallen-Key Design Program will install on Win XP and later systems.

可用更新

FilterPro™ Version 3.1

技术文档
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4397 2008年 7月 15日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 3113 2011年 2月 25日
相关产品

TI 器件 (91)

器件型号 名称 产品系列
OPA121  低成本的精密差动运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA124  低噪声的精密差动运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA129  超低偏置电流差动运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA130  低功耗精密 FET 输入运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA131  通用 FET- 输入运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA132  高速 FET 输入运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA137  低成本 FET 输入运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA177  精密运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA234  低功耗、精密单电源运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA237  MicroAmplifier™ 系列单电源运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA241  单电源、微功耗运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA244  微功耗单电源运算放大器 MicroAmplifier™ 系列  运算放大器 (op amps) 
OPA251  单电源、微功耗运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA27  超低噪声精度运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA277  高精度运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA333  1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA334  最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA335  最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA336  MicroAmplifier™ 系列单电源、微功耗 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA337  MicroAmplifier™ 系列微型单电源 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA338  MicroAmplifier™ 系列 MicroSIZE 单电源 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA340  MicroAmplifier™ 系列单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA341  单路 5.5MHz RRIO 低功耗(具有关断状态的 OPA343)  运算放大器 (op amps) 
OPA342  MicroAmplifier™ 系列低成本低功耗轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA343  MicroAmplifier™ 系列单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA344  低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier™ 系列  运算放大器 (op amps) 
OPA345  低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier™ 系列  运算放大器 (op amps) 
OPA347  微功耗轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA348  1MHz、45uA、RRIO、单路运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA349  1uA 轨至轨 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA350  MicroAmplifier™ 系列高速单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA353  MicroAmplifier™ 系列高速单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA363  具有关断状态的 1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA364  1.8V、高 CMR、RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA373  6.5MHz 585uA 轨至轨 I/O CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA374  6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA379  1.8V、2.9µA、90kHz、轨至轨 I/O 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA445  高电压 FET 输入运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA452  80V 50mA 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA453  80V 50mA 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA541  高功率单片运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA544  高电压、大电流运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA547  具有关断功能的高电压、高电流运放  运算放大器 (op amps) 
OPA548  高电压、高电流、宽输出电压摆幅功率运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA549  高电压大电流运算放大器,出色的输出摆幅  运算放大器 (op amps) 
OPA551  高电压、大电流运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA552  高电压、大电流运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA567  轨至轨 I/O 2A 功率放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA569  2A 输出电流时输出信号摆幅在 200mV 轨之内的功率运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA602  高速精密 Difet® 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA606  Wide-Bandwidth Difet® 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA703  12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA704  12V CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA705  12V 低成本 CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA725  OPA725 和 OPA726 系列:极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA726  OPA725 和 OPA726 系列:极低噪声、高速、12V CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA727  电子微调 20MHz、高精度 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA728  电子微调 20MHz、高精度 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA734  最大漂移 0.05uV/℃ 单电源 CMOS 零漂移运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA735  最大漂移 0.05uV/℃ 单电源 CMOS 零漂移系列运算放大器  运算放大器 (op amps) 
OPA743  12V 7MHz CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2241  单路微功耗 2.5V RRIO 单电源放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2341  LinCMOS™ 可编程低电压运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2370  具有关断状态的 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2381  10uA/通道 160kHz、 RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2401  具有宽电源电压范围和高 CMRR 的单路微功耗 RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2450  具有关断状态的单路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2450A  具有关断状态的单路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2460  具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2460A  具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2470  具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2470A  具有关断状态的单路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2620  具有关断状态的 800uA/通道 11MHz RRO 低电压单通道运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2621  800uA/通道 11MHz RRO 低电压单通道运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2630  具有关断状态的 1mA/CH、9MHz、RRO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2632  1mA/通道、9MHz、RRO 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV271  550uA/通道 3MHz 轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2711  单路 LinCMOS™ 轨至轨微功率运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2721  一路 LinCMOS™ 轨至轨非常低功耗运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2760  具有关断功能的单路 1.8 V 微功耗轨至轨单电源放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2761  单路 1.8V 微功耗轨至轨单电源放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2770  具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2770A  具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2771  单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2771A  具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2780  具有关断状态的单路 1.8V RRIO 8MHz 放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV2781  单路 1.8V RRIO、8MHz 放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV27L1  11uA/通道 160kHz、 RR-Out 运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV4110  具有关断状态的高输出驱动低电压单路运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV4111  高输出驱动、低压的单路运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV4120  具有关断状态的高输出驱动差动运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章