FFTLIB

用于浮点器件的 FFT 库

FFTLIB

下载

概述

The Texas Instruments FFT library is an optimized floating-point math function library for computing the discrete Fourier transform (DFT).

特性
  • Supports C66x TI DSP platform for little-endian
  • Supports single-precision and double-precision floating point
  • Supports complex inputs and real inputs
  • Supports 1D, 2D and 3D FFT
  • Supports Single-core and Multi-core
  • API similar to FFTW, includes FFT plan and FFT execute
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

C66X-FFTLIB 用于 C66x 浮点器件的 FFT 库

下载选项

C66X-FFTLIB 用于 C66x 浮点器件的 FFT 库

close
最新版本
版本: 2.0.0.2
发布日期: 11 三月 2014

FFTLIB for C66x Windows Installer

MD5 校验和

FFTLIB for C66x Linux Installer

MD5 校验和

FFTLIB for K2H Windows Installer

MD5 校验和

FFTLIB for K2H Linux Installer

MD5 校验和

文档

FFTLIB Software Manifest

发布信息

This is a GA release of the FFT Library (FFTLIB) for C66x/K2H processors.

The deliverables in this release include Windows and Linux installation executables for the C66x and K2H processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

您可能需要的其他资源

驱动程序或库

C66X-FFTLIB 用于 C66x 浮点器件的 FFT 库

下载选项

C66X-FFTLIB 用于 C66x 浮点器件的 FFT 库

close
最新版本
版本: 2.0.0.2
发布日期: 11 三月 2014

FFTLIB for C66x Windows Installer

MD5 校验和

FFTLIB for C66x Linux Installer

MD5 校验和

FFTLIB for K2H Windows Installer

MD5 校验和

FFTLIB for K2H Linux Installer

MD5 校验和

文档

FFTLIB Software Manifest

发布信息

This is a GA release of the FFT Library (FFTLIB) for C66x/K2H processors.

The deliverables in this release include Windows and Linux installation executables for the C66x and K2H processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

支持的产品和硬件

基于 Arm 的处理器
66AK2E05 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关 66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 AM5706 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全引导 AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全引导 AM5716 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体 AM5746 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5748 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5749 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6670 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP TMS320C6671 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6674 高性能四核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6678 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频