MSP430 USB Stick F2012 Board
EZ430-T2012
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The eZ430-T2012 includes three MSP430F2012-based target boards for the eZ430-F2013 Development Tool. The eZ430 Development Tool provides a real-time debugging and programming interface for the MSP430F2012 on the target board, and comes with the easy-to-use IAR Embedded Workbench Integrated Development Environment (IDE). The T2012 can be used to develop your personal project or to evaluate the MSP430 MCU. The T2012 gives you all the same capabilities and peripherals of the MSP430F2013 on the eZ430, but includes a high-speed, 8-channel 10-bit ADC.

The ECCN (Export Control Classification Number) classification for this tool will be the same as the included microcontrollers. To find ECCN information for a microcontroller, see the datasheet for that device.

Any use made of Texas Instruments (TI) classifications, whether it be ECCNs or HTS, is without recourse to TI and at the user’s risk. HTS and export classifications are subject to change. Your company, as the exporter of record, is responsible for determining the correct classification of any item at the time of export. Any HTS or export classification by TI is for TI’s internal use only and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper export classification nor relied upon to make licensing determinations.

特性
  • 3 eZ430-T2012 target boards with a 4-pin connector to fit the eZ430-F2013 USB Development Tool
  • MSP430F2012-based target board
  • Fully accessible pins
  • LED indicator

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

EZ430-T2012:
MSP430 USB Stick F2012 Board

$30.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE PC   N/A   v1.0   10/1/2006  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
选择指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7487 2012年 4月 3日 下载最新的英文版本 (Rev.AD)
PDF 5481 2016年 3月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP430 USB 记忆棒开发工具  EZ430-F2013  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
MSP430F2012  16 位超低功耗微控制器,具有 2kB 闪存、128B RAM、10 位 SAR A/D 和用于 SPI/I2C 的 USI  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章