MSP430 USB 记忆棒开发工具

(正在供货) EZ430-F2013

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The eZ430-F2013 is a complete MSP430 development tool including all the hardware and software to evaluate the MSP430F2013 and develop a complete project in a convenient USB stick form factor. The eZ430-F2013 supports the Code Composer Studio and IAR Embedded Workbench Integrated Development Environments to provide full emulation with the option of designing with a stand-alone system or detaching the removable target board to integrate into an existing design. The USB port provides enough power to operate the ultra-low-power MSP430 so no external power supply is required.

The ECCN (Export Control Classification Number) classification for this tool will be the same as the included microcontrollers. To find ECCN information for a microcontroller, see the datasheet for that device.

Any use made of Texas Instruments (TI) classifications, whether it be ECCNs or HTS, is without recourse to TI and at the user’s risk. HTS and export classifications are subject to change. Your company, as the exporter of record, is responsible for determining the correct classification of any item at the time of export. Any HTS or export classification by TI is for TI’s internal use only and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper export classification nor relied upon to make licensing determinations.

特性
  • eZ430-F2013 development tool including a USB debugging interface and detachable MSP430F2013 target board
  • eZ430-F2013 target board
    • LED indicator
    • 14 user accessible pins
  • eZ430 debugging and programming interface
  • Removable USB stick enclosure
  • Includes IAR Kickstart and Code Composer Studio which include an assembler, linker, source-level debugger and limited C-compiler

包含项目
  • IAR Embedded Workbench (Kickstart Version) IDE
  • eZ430-F2013 Development Tool
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 主机   操作系统   版本日期  

EZ430-F2013:
MSP430 USB Stick Development Tool

$24.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE PC   Windows 7 and XP   1/31/2006  

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2083 2012年 12月 6日
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 434 2012年 7月 31日 下载最新的英文版本 (Rev.E)
PDF 403 2019年 3月 21日
选择指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7487 2012年 4月 3日 下载最新的英文版本 (Rev.AD)
PDF 5481 2016年 3月 23日
更多文献资料 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
PDF 2175 2012年 3月 5日
相关产品

软件 (1)


开发工具 (4)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  软件开发工具、IDE、编译器 
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本  IAR-KICKSTART  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP430 USB Stick F2012 Board  EZ430-T2012  评估模块和开发板 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
MSP430F2013  16 位超低功耗微控制器,2kB 闪存、128B RAM、16 位 Σ-Δ A/D,用于 SPI/I2C 的 USI  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2201-Q1  用于汽车应用的 MSP430™ 超低功耗微控制器  MSP430 超低功耗 MCU 
MSP430G2231-Q1  用于汽车应用的 MSP430™ 超低功耗微控制器  MSP430 超低功耗 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs