1280 X 800 显示屏和触摸屏子板
EVMX777LCDTS-V1-0
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

显示应用板是一种可作为显示及多触控触控屏子板的用于 J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU EVM 板的应用板

特性
  • 具有电容式多触控功能的 10.1" AUO 显示 (1280X800)
  • 可连接到 CPU 板 EVM 的 24 位并行接口

包含项目

  • Assembled EVM (Display and Touchscreen plus interface board)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

EVMX777LCDTS-V1-0:
1280 X 800 Display and Touchscreen Daughter Board

$485.00(USB)



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
LM2735  520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器  升压(升压) 
PCF8575  具有中断输出的远程 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C 
SN74LVC1G04  单路反向器  缓冲器/驱动器 
SN75LVDS83B  10MHz 至 135MHz、28 位 LVDS 变送器/串行器与 FlatLink™ 集成电路  FPD-Link SerDes 
TLC59108  8 位 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器  LED驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章