EVMK2EX

K2E 开发板

EVMK2EX

立即订购

概述

EVMK2EX 是一款全功能的开发工具,适用于基于 66AK2Exx 和 AM5K2Exx KeyStone II 的 SoC。该双宽度 AMC 外形评估板采用了带有一个 C66x DSP 的单路 66AK2E05 四核 ARM Cortex-A15 处理器,使用它可以着手开发适用于当今工业、任务关键型和网络应用的通用嵌入式计算系统。

套件附带的综合软件包括 Code Composer Studio 集成开发环境版本 5 (CCS v5)、具有针对 ARM 内核的 Linux 支持和针对 DSP 内核的 SYS/BIOS RTOS 支持的 TI 多核软件开发套件 (MCSDK)、芯片支持库、网络开发套件和开包即用演示软件。

可靠的板载连接选项包括双 10/100/1000 以太网端口、USB miniB 上的 UART 以及 PCIe 和 170 引脚 B+ 型 AMC 接口上的 SATA。包括 DDR3、NAND 和 NOR 闪存在内的大量板载内存为开发人员提供了更多的灵活性。该评估板还支持板载 (XDS200) 或外部仿真。

其他接口(包括 1Gb 和 10Gb 以太网、超链接、PCIe 和 SATA)都可以通过使用 Mistral 解决方案的两个外接卡进行访问。

特性

EVMK2EX

  • 示例应用:航空电子、嵌入式工业控制、嵌入式网络、工业路由和开关以及通用嵌入式计算系统
  • 板尺寸:双宽 PICMG ® AMC 外形 (7.11" x 2.89")
  • DDR 存储器:4GB ECC DDR3 1600 SO-DIMM
  • 开发环境:DCode Composer StudioTM 版本 5 (CCS v5)
  • 以太网:板载双 10/100/1000 SGMII 以太网
  • 仿真:板载 XDS200,通过 MIPI 60 引脚连接器支持外部仿真
  • 存储器:4GB DDR3、512MB NAND 闪存、128MB NOR 闪存
  • 更多信息:产品详情
  • 处理器:1.25GHz 66AK2E05 四核 ARM Cortex A-15 + C66x DSP
  • USB:1 端口 USB 3.0、迷你 USB



正在寻求帮助?
查看以下资源:
步骤 1步骤 2步骤 3步骤 4
阅读 EVMK2E 快速入门指南参考 EVMK2E 硬件安装指南或 MCSDK 入门指南下载 EVMK2E 设计文件访问 E2E 支持社区

  • 1 EVMK2EX
  • USB cable for on-board JTAG emulation
  • 4-pin to 9-pin serial cable
  • Ethernet cable
  • Software (via 8GB USB flash drive)
  • EVMK2EX Quick Setup Guide

基于 Arm 的处理器
66AK2E05 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关 AM5K2E02 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

EVMK2EX — K2E 开发板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2E — 适用于 K2E 的 Linux 处理器 SDK

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2E — 适用于 K2E 的 Linux-RT 处理器 SDK

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2E — 适用于 K2E 的 RTOS 处理器 SDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 EVMK2E Evaluation Module Quick Start Guide PDF | HTML 2019年 5月 22日
* 用户指南 EVMK2E Technical Reference Manual 2018年 11月 14日
* 产品概述 66AK2Ex KeyStone Multicore DSP+ARM(R) System-on-Chips (Rev. A) 2014年 9月 3日
证书 EVMK2EX EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
白皮书 Quality of service on Keystone II architecture 2015年 5月 7日
白皮书 Save power and costs with TI's K2E on-chip networking features 2015年 3月 25日
产品概述 The Case for 10G Ethernet in Embedded Processing 2013年 11月 13日
产品概述 Video Infrastructure - Applications of the K2E, K2H platforms 2012年 11月 9日
产品概述 Industrial Imaging: Applications of the K2H and K2E platforms 2012年 11月 9日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2E 适用于 66AK2Ex 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS
驱动程序或库
MATHLIB 用于浮点器件的 DSP 数学函数库 SPRC264 TMS320C6000 图像库 (IMGLIB) SPRC265 TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频