单相电能计量 EVM - MSP430FE427A
EVM430-FE427A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

This EVM430-FE427A is a single-phase electricity meter evaluation board based on the MSP430FE427A, metrology system-on-chip (SOC). The MSP430FE427A offers 2 sigma-delta converters that allow measurement of single-phase. The 128-segment LCD displays energy, voltage, current and more for all single phase.

特性
  • 2nd A/D converter(sigma-delta)
  • Up to 32Kb+256B flash and 1kB RAM
  • 128 segments LCD display with contrast control
  • Timer board with RTC feature

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

EVM430-FE427A:
Single-Phase Energy Metering EVM - MSP430FE427A

$249.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1245 2018年 2月 21日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 438 2013年 10月 16日
相关产品

软件 (3)

名称 器件型号 软件类型
Data Encryption Standard  AES-128  软件编解码器 
Data Encryption Standard  DES_102612  软件编解码器 
Secure Hash Standard  SAH-256  软件编解码器 

开发工具 (4)

名称 器件型号 工具类型
MSP430 USB 调试接口  MSP-FET430UIF  Debug Probes/Analyzers 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
ULP(超低功耗)顾问  ULPADVISOR  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM  EVM430-F6736  评估模块和开发板 
EVM430-F6779 - 3 相电子电表 EVM  EVM430-F6779  评估模块和开发板 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
MSP430FE425A  用于能量计的 16 位超低功耗微控制器,具有 16KB 闪存和 512B RAM  微控制器 (MCU) 
MSP430FE4272  用于能量计的 16 位超低功耗微控制器,具有 32KB 闪存和 1024B RAM  微控制器 (MCU) 
MSP430FE427A  用于能量计的 16 位超低功耗微控制器,具有 32KB 闪存和 1024B RAM  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章