MSP430AFE253 嵌入式计量(辅助计量)EVM
EVM430-AFE253S
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430AFE253. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with built-in power supply and isolated serial connect to facilitate user quick start to the evaluation of the MSP430AFE253 in embedded metering application.

特性
  • It measures root mean square voltage, root mean square current, active power, reactive power, apparent power, power factor, AC frequency,
  • Readings are updated every 4 AC cycles or 80ms in case of DC input
  • It is capable of AC and DC measurement while it can switch between AC and DC measurement mode automatically
  • It has the ability of doing EMI filter capacitor and wire resistance compensation
  • No separate DC calibration is required, all calibration is done with AC input
  • A 14 pin debugger connector allows direct interface to MSP-FET430UIF without the need of an adaptor
  • Built-in isolated RS232 external communication interface for reading measurements and performing calibration

包含项目

  • Quick Start Guide
  • Safety Guideline
  • Terms and Disclaimer
  • Disc containing software and user guide

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

EVM430-AFE253S:
MSP430AFE253 embedded metering (sub-meter) EVM

$99.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2708 2014年 3月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
单相能量测量参考设计  TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM  TI Designs

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
MSP430AFE253  16 位超低功耗微处理器,具有 16kB 闪存、512B RAM 和 3 段 SD24  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章