用于电池电量监测评估的、基于 USB 的 PC 接口板
EV2300
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

Important Notices for EV2300

EV2300 is not supported for new designs and is replaced by EV2400 for new designs. EV2300 is not supported for 64-bit Windows (Windows 7 and newer). This product continues to be in production to support existing customers.

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

查看   查看 EV2300 Graphic

EV2300 是适用于 PC 的基于 USB 的接口板,可用于评估使用德州仪器 (TI) IC 设计的电池电量监测电路。EV2300 上有可连接 USB 电缆的接口,并且接受来自电池电量监测电路通信端口(SMBus 或 HDQ)的输入。通过运行适用于相应电量监测 IC 的 PC 软件,EV2300 接口板可帮助用户评估电池电量监测电路。注意:本页面中的驱动程序适用于 32 位 Windows。有关 64 位 Windows 7 驱动程序的信息,请参阅 64 位驱动程序 e2e 文章

特性
  • 基于 USB 的接口板,可评估使用 HDQ 和 SMBus 通信协议、借助电量监测 IC 开发的电池电量监测电路
  • 在智能电池电路和基于 Windows 的 PC 之间提供接口
  • 连接至 PC 的 USB 端口
  • 与相应的 PC 软件配合使用时,支持屏幕显示和电量监测计寄存器编程功能

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

EV2300:
USB-Based PC Interface Board for Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 903 2015年 12月 14日
PDF 865 2006年 9月 11日
PDF 1393 2006年 2月 27日
PDF 772 2004年 5月 4日
勘误表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 193 2011年 12月 5日
用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 753 2013年 5月 8日
PDF 773 2012年 1月 23日
PDF 19377 2011年 8月 29日
PDF 939 2006年 9月 1日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
适用于多节电池电量监测计的生产应用软件  BQ-HI-PRODUCTION  应用软件与框架 

设计套件与评估模块  ( 14 )

名称 器件型号 工具类型
BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块  BQ27411EVM-G1C  评估模块和开发板 
BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块  BQ27421EVM-G1B  评估模块和开发板 
BQ27425EVM-G2A 评估模块  BQ27425EVM-G2A  评估模块和开发板 
BQ27425EVM-G2B 评估模块  BQ27425EVM-G2B  评估模块和开发板 
BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块  BQ27520EVM  评估模块和开发板 
BQ27541 单节电池 Impedance Track™ 技术评估模块  BQ27541EVM  评估模块和开发板 
BQ27545EVM 评估模块  BQ27545EVM  评估模块和开发板 
BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块  BQ27741EVM  评估模块和开发板 
Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块  BQ27742EVM  评估模块和开发板 
电池充电器解决方案评估模块  BQ27532EVM-656  评估模块和开发板 
电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块  BQ27411EVM-G1A  评估模块和开发板 
系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块  BQ27621EVM-G1  评估模块和开发板 
系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块  BQ27441EVM-G1B  评估模块和开发板 
系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块  BQ27510EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (12)

器件型号 名称 产品系列
BQ2084-V143  SBS v1.1-Compliant Gas Gauge For Use With The bq29312  电池管理 
BQ27000  单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC  电池管理 
BQ27010  单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC  电池管理 
BQ27200  具有 12C 接口的单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC  电池管理 
BQ27210  用于便携应用领域的锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC (bqJUNIOR)  电池管理 
BQ27421-G1  具有集成感应电阻的系统端 TM 电量监测计  电池管理 
BQ27532-G1  用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track 电量监测计  电池管理 
BQ27621-G1  具有动态电压相关性的系统端 Impedance Track 电量监测计  电池管理 
BQ27742-G1  具有集成保护功能的 bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计  电池管理 
SN74LVC1G126  具有三态输出的单路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器 
TPS770  10V、50mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理 
TUSB3210  通用串行总线通用设备控制器  USB 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章