ESD122DMX USB Type-C 接口评估模块

(正在供货) ESD122DMX-EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

Texas Instrument’s ESD122DMX evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the ESD122 device. The ESD122 is a bidirectional TVS ESD protection diode array for USB Type-C and HDMI 2.0 circuit protection. This device is rated to dissipate contact ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (12-kV Contact, 15-kV Air-gap). This EVM also includes the TPD4E02B04 4-Channel ESD Protection Diode for the D+/- lines of the Type-C port, and the  TPD1E05U06 single channel ESD protection diode for the CC lines of the Type-C connector.

特性
  • IEC61000-4-2 Compliance Testing (SS Lines, SBU Lines, D+/- Lines, CC Lines)
  • USB Type-C Passthrough Functionality
  • IEC61000-4-4 EFT Compliance Testing
  • IEC61000-4-5 Surge Compliance Testing

包含项目

  • ESD122DMX-EVM


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ESD122DMX-EVM:
ESD122DMX USB Type-C Interface Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2721 2017年 6月 19日 0
PDF 2718 2017年 5月 16日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
ESD122  适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 2 通道 ESD 保护二极管  电路保护 
TPD1E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护 
TPD4E02B04  高性能 TVS 二极管  电路保护 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs