EM430F6137RF900 - 适用于 CC430 MCU 的 64 引脚目标开发板 EM430F6137RF900 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

EM430F6137RF900 是一套用于 CC430 的完整无线开发工具,它包含开发整个无线项目所需的所有硬件。样片套件包含两个低于 1GHz 的无线目标板(含天线),后者具有高度集成的 XCC430F6137IRGC 射频片上系统。您可以使用所包含的电池开发项目并立即进行部署。

注意:工具的当前版本 (v 3.1) 仅支持 868/915MHz 工作频率。

CC430 将最新的 MSP430 5xx 内核与专为低功耗无线应用设计的 CC1101 多通道射频收发器相集成,该内核将 25MHz 性能与 200ksps 12 位 ADC、AES 硬件安全模块和 96 段 LCD 驱动器组合在一起。

EM430F6137RF900 开发板支持采用 64 引脚 QFN (RGC) 封装的所有 CC430F613x 和 CC430F612x 闪存部件。它还支持 CC430F513x 部件(48 引脚 QFN (RGZ) 封装)的软件开发。

我们还向感兴趣的开发人员提供用于 CC430 的 SimpliciTI 软件堆栈(一种专用低功耗星状网络堆栈),使强大的无线网络实现开包即用。

免责声明
  • EM430F6137RF900 v 3.1 当前未被设计通过法规要求的辐射/放射测试
  • EM430F6137RF900 当前附带有 XCC430F6137 实验芯片
  • EM430F6137RF900 遵从出口管制法律法规
  • 在使用 XCC430F6137 芯片之前,请查看相关的数据表和勘误表。

特性
  • 2 个 CC430 无线目标板
  • 2 根 868/915MHz 天线
  • 2 个 XCC430F6137
    • 32KB 闪存
    • 4KB RAM
    • AES-128 硬件加密模块
    • Comparator_B
    • 96 段 LCD 驱动器
    • 1 个 USCI (UART, 2xSPI, I2C, IrDA)
    • 12 位 200ksps ADC
  • 2 个 LED/CC430 无线目标板
  • 2 个按钮/CC430 无线目标板
  • 18 个 4x2 引脚接头
  • 2 个具有双线电源连接器的 AAA 电池组
  • 位于 www.ti.com/simpliciTI 上的 SimpliciTI 低功耗网络堆栈
  • IAR KickstartCode Compose Essentials v3 Core Edition,它们包含汇编器、连接器、源码级调试器和受限的 C 编译器
  • 完整文档

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

EM430F6137RF900:
CC430 Wireless Development Tool

$149.00(USD)


ACTIVE N/A   N/A   v3.1   21-Apr-09  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 484 2019年 4月 1日
PDF 117 2012年 9月 7日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7200 2012年 12月 30日 下载最新的英文版本 (Rev.AE)
PDF 8156 2018年 11月 1日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2044 2019年 3月 18日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 167 2014年 11月 5日
相关产品

软件 (1)


开发工具 (5)

名称 器件型号 工具类型
MSP430 USB 调试接口  MSP-FET430UIF  Debug Probes/Analyzers 
SmartRF Studio Download  SMARTRFTM-STUDIO  计算工具 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
CC430F6135  16 位超低功耗 MCU、16KB 闪存、2KB RAM、CC1101 无线电、AES-128、12 位 ADC、USCI、LCD 驱动器  微控制器 (MCU) 
CC430F6137  16 位超低功耗 MCU、32KB 闪存、4KB RAM、CC1101 无线电、AES-128、12 位 ADC、USCI、LCD 驱动器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章