LM4F232 USB+CAN Evaluation Kit
EK-LM4F232
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

This board is no longer available. Please see an enhanced version board DK-TM4C123G instead:

View all related products


描述

概述

Stellaris LM4F232 USB+CAN 评估套件是一款紧凑型多功能评估平台,适用于基于 Stellaris LM4F232 ARM® Cortex™-M4F 的微处理器。该评估套件突出了 LM4F232 微处理器的集成式 USB 2.0 OTG/主机/器件接口、CAN、模拟和低功耗功能。

该评估套件具有 144-LQFP 封装的 Stellaris 微处理器、OLED 彩色显示屏、USB OTG 连接器、MicroSD 卡插槽、用于 Stellaris 低功耗休眠模式的钮扣电池、温度传感器、用于运动检测的三轴加速计,并且通过通孔可轻松访问所有可用器件的信号。

该套件还包括广泛的源码代码示例,让您可以快速开始构建 C 代码应用程序。该套件有多个版本可供选择:


特性
LM4F232 评估套件 (EK-LM4F232)
EKK-LM4F232 EKI-LM4F232 EKC-LM4F232 EKT-LM4F232 EKS-LM4F232
Keil 工具 IAR 工具 CodeSourcery 工具 Code Red Technologies 工具 Code Composer Studio 工具
采用评估版本的 Keil RealView 微处理器开发套件软件工具。 采用 IAR 嵌入式工作平台 KickStart 版本,IAR 嵌入式工作平台的 32 KB 受限评估版本。 采用 30 天评估版本的 CodeSourcery SourceryG++ 专业品质 GNU 采用 90 天评估版本的 Code Red Technologies 工具。 采用板锁定、全功能版本的 Code Composer Studio (CCStudio) 集成开发环境
了解更多 了解更多 了解更多 了解更多 了解更多
 



套件概述:

该评估套件包含以下功能:

  • 采用具有 256KB 内部闪存的 Stellaris LM4F232H5QD和具有出色原型设计功能的 144-LQFP
  • 96×64 OLED 彩色显示屏可提供实用的输出和接口选项
  • 用于原型设计 USB 应用的微型 AB USB 连接器
  • 用于数据存储的 microSD 卡插槽
  • 5mm 螺丝接线端,连接外部传感器和其他模拟输入
  • 用于精确模数转换的精确 3.0V 参考
  • 用于温度监控的温度传感器
  • 用于定位传感的三轴加速计
  • 所有 I/O 连接接头,易于实现原型设计
  • 五个用户/导航按钮(包括选择/唤醒)
  • 一个用户 LED
  • 10 引脚 JTAG 插头提供标准调试接口


立即订购
器件型号 状态

EK-LM4F232:
Evaluation Kits

ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
勘误表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 902 2014年 6月 2日
PDF 810 2014年 2月 28日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 656 2011年 9月 21日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6105 2014年 10月 14日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 5 2013年 2月 6日
PDF 98 2011年 9月 7日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
EK-LM4F232 固件开发包  SW-EK-LM4F232  应用软件与框架 

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
具有 Code Composer Studio 的 EKK-LM4F232 套件光盘  EKS-LM4F232-DVD  开发套件 
具有 IAR 工具的 EKI-LM4F232 套件 DVD  EKI-LM4F232-DVD  开发套件 
具有 Keil 工具的 EKK-LM4F232 套件光盘  EKK-LM4F232-CD  开发套件 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TM4C123GH6PGE  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章