适用于 TI SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云 Linux 网关的 Element14 开发套件
E14-SENSOR-TO-CLOUD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项


主要文档

描述

The Element14 development kit for the TI SimpleLink™ Sub-1 GHz Sensor to Cloud Linux Gateway provides an out of the box, end-to-end solution enabling an easy cloud connection for sending and receiving long range sensor data while maintaining a robust link. The kit contains all of the components needed to create a full sensor network, including a gateway solution based on the BeagleBone Black board featuring the Sitara™ AM335x processor, BeagleBone wireless cape featuring the WiLink™ 8 WL1837MOD module, and the SimpleLink dual-band CC1350 LaunchPad™ development kit acting as the MAC Co-processor. The kit also includes an additional CC1350 LaunchPad kit acting as a long-range sensor node.

The kit comes with pre-flashed hardware including the TI 15.4-Stack software development kit (SDK) (part of the SimpleLink CC13x0 SDK) for Sub-1 GHz star network connectivity and the Linux® TI Processor SDK, providing a seamless, out-of-box user experience. It also provides a flexible IoT cloud interface giving the user the option to connect to a number of different cloud providers.

What can you connect?

Key Resouces:

特性
  • Large network with long range mode and cloud connectivity
  • Suitable for industrial settings such as building control and asset tracking
  • Provides a complete Sub-1 GHz networking solution with built-in frequency hopping for added robustness and FCC compliance
  • Faster time to market with a complete end to end solution based on proven hardware designs with out of the box ready to use demonstration software
  • Flexible gateway architecture with option to connect to multiple cloud providers

包含项目

  • BeagleBone Black
  • BeagleBone Wireless Cape
  • 5V Power Supply
  • Pre-flashed Micro SD
  • SimpleLink CC1350 LaunchPad Sensor
  • SimpleLink CC1350 LaunchPad MAC-Co Processor
  • 2 USB cables
  • Debug cable


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

E14-SENSOR-TO-CLOUD:
Element14 SimpleLink Sub-1 GHz Sensor to Cloud Linux-Based Development Kit

$199.99(USD)



转至 element14
ACTIVE

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
AM3358-EP  AM3358 Sitara™ 处理器  Sitara 处理器 
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC1350  SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
WL1837MOD  WiLink™ 8 工业双频段、2x2 MIMO Wi-Fi、Bluetooth 和 Bluetooth 低耗能模块  SimpleLink 解决方案 

技术文档
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2067 2018年 3月 27日 下载英文版本 (Rev.C)
PDF 2136 2017年 12月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 1692 2017年 10月 16日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
TI WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Smart Audio Multiroom Cape 参考设计  TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件  LAUNCHXL-CC1350  开发套件 
Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件  CC1350STK  开发套件 
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1310  评估模块和开发板 

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
SimpleLink™ 低于 1GHz CC13x0 软件开发套件  SIMPLELINK-CC13X0-SDK  软件开发套件 (SDK) 
适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK  PROCESSOR-SDK-AM335X  软件开发套件 (SDK) 

第三方产品和服务  ( 1 )

查看所有 TIDN 产品与服务 Wireless connectivity

名称 器件型号 Company Headquarters Location 工具类型
BeagleBone Black 开发板  BEAGLEBK  BeagleBoard.org Foundation     评估模块和开发板 

技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。