DS90LV027A-28AEVM

双通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

DS90LV027A-28AEVM

立即订购

概述

The DS90LV027A-28A is an evaluation module designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DS90LV027A LVDS dual  differential driver and DS90LV028A LVDS dual differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output waveform characteristics and signal integrity supported by the DS90LV028A and DS90LV028A. Header pins allow access to the DS90LV028A and DS90LV028A inputs and outputs and also facilitate connection to lab equipment or user systems for performance evaluation.

特性
  • DS90LV027A: Converts single-ended LVCMOS to differential LVDS
  • DS90LV028A: Converts differential LVDS to single-ended LVCMOS
  • Up to 400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • Single supply operation: 3.3 V
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
DS90LV027A 600Mbps LVDS 双路高速差分驱动器 DS90LV027AH 高温 LVDS 双路差动驱动器 DS90LV027AQ-Q1 汽车类 LVDS 双通道差动驱动器 DS90LV028A 600Mbps LVDS 双路高速差分接收器 DS90LV028A-Q1 汽车类 LVDS 双路差动线路接收器 DS90LV028AH 高温 3V LVDS 双路 CMOS 差动线路接收器 DS90LV028AQ-Q1 汽车类 LVDS 双通道差动线路接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS90LV027A-28AEVM — DS90LV027A-28AEVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 DS90LV027A-28AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 10日
数据表 DS90LV028AQ-Q1 Automotive LVDS Dual Differential Line Receiver 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 2020年 6月 22日
数据表 DS90LV028AQ-Q1 汽车类 LVDS 双路差动线路接收器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 8月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频