DS90CR285-86ATQEVM

DS90CR285 和 DS90CR286AT-Q1 通道链路 I 串行器/解串器评估模块

DS90CR285-86ATQEVM

立即订购

概述

DS90CR285-86ATQEVM 包含发送器 (Tx) 板、接收器 (Rx) 板和连接电缆。此套件使用户可以通过低电压差动信号 (LVDS) 从测试设备或图形控制器连接到接收器板。DS90CR285-86ATQEVM 可用于多显示应用的性能评估和初始系统原型设计。

特性
  • 与 20-66MHz 并行时钟配合工作
  • 传入数据(Tx 板)和传出数据(Rx 板)上升沿上的选通信号
  • 具有 0.08" (2mm) 间距的 30x2 LVCMOS 并行输入(Tx 板)和输出(Rx 板)接头连接器
  • 具有 0.1" (2.54mm) 间距的 10x2 LVDS 串行输出(Tx 板)和输入(Rx 板)接头连接器

  • 20 - PIN IDC Cable 18" (H3BBH-2018G)

FPD-Link 串行器/解串器
DS90CR286AT-Q1 3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz

 

其他接口
DS90CR285 +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 28 位 频道链接变送器 - 66MHz
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 和 DS90CR286AT-Q1 通道链路 I 串行器/解串器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DS90CR285-86ATQEVM User's Guide 2016年 8月 22日
证书 DS90CR285-86ATQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频