DS250DF230EVM

25Gbps 多速率 2 通道重定时器评估模块

DS250DF230EVM

立即订购

概述

DS250DF230EVM 用于轻松评估 25Gbps 重定时器 DS250DF230。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不含 Huber+Suhner 电缆。

通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。

特性
  • 可以通过板载 USB2ANY 和 EVM 软件进行编程
  • 支持高达 25.8Gbps 的数据速率
  • EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)

DS250DF230EVM

AK672M/2-2

Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable

以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS250DF230 25Gbps 增强型多速率 2 通道重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS250DF230EVM — 25Gbps 多速率 2 通道重定时器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DS250DF230EVM User Guide (Rev. A) 2019年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频