DRV8881P 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块
DRV8881PEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV8881P 是一种双 H 桥电机驱动器,可驱动步进电机或具有 PWM 控制接口的双刷式直流电机驱动器。此器件也针对的是 24V 电机,支持通过慢速、快速和混合衰减设置来调整电机性能。DRV8881PEVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8881P。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8881P。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市进程。应用范围包括货币处理设备、视频监控摄像头、打印机、扫描仪和其他工厂自动化和机器人应用。

特性
  • DRV8881P 6.5-45V 双 H 桥电机驱动器
  • 板载 MSP430 MCU
  • 用于调优的 GUI
  • 支持每个 H 桥 1.4A RMS 电流输出至电机(峰值为 2.5A)

包含项目

  • DRV8881P Evaluation Board
  • USB Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8881PEVM:
DRV8881P Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1910 2016年 8月 2日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2418 2015年 7月 17日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DRV8881  DRV8881 2A 双路 H 桥电机驱动器 SLVSD1  电机驱动器 
MSP430F2617  16 位超低功耗 MCU,具有 92KB 闪存、8KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章