DRV8881EEVM

DRV8881E 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块

DRV8881EEVM

立即订购

概述

DRV8881E 是一种双 H 桥电机驱动器,可驱动步进电机或具有相位/使能端控制接口的双刷式直流电机驱动器。对于步进电机,此器件还具有 TI 的 AutoTune™ 自适应衰减模式。此器件针对的是 24V 电机,还拥有 AutoTune™ 自适应衰减模式,这种模式在运行期间自动调整衰减设置以达到电机的最优性能。DRV8881EEVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8881E。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8881E。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市进程。应用范围包括货币处理设备、视频监控摄像头、打印机、扫描仪和其他工厂自动化和机器人应用。

特性
  • DRV8881E 6.5-45V 双 H 桥电机驱动器
  • 板载 MSP430 MCU
  • 用于调优的 GUI
  • 支持每个 H 桥 1.4A RMS 电流输出至电机(峰值为 2.5A)

  • DRV8881E Evaluation Board
  • USB Cable

MSP430 微控制器
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

 

步进电机驱动器
DRV8881 具有电流调节和智能调优功能的 45V、2A 双极双步进或四路 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8881EEVM — DRV8881E 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC628 — DRV8881EEVM Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC628 DRV8881EEVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 22 七月 2015
download DRV8881EEVM Software (zip)  — 10847 K

校验和
硬件开发
评估板
DRV8881EEVM DRV8881E 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc628 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc628/slvc628.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC628. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8881E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 8月 2日
证书 DRV8881EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频