DRV8874 单路 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8874EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

DRV8874EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV8874 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8874 器件。

DRV8874 器件是一款集成式 H 桥驱动器,适用于刷式直流和电磁阀应用。使用此评估模块,可以将器件配置为 PWM、相位/使能端或独立半桥控制模式。板载 MSP430FR2100 可以为 DRV8874EVM 的输入引脚提供 PWM 信号。PWM 信号的占空比由板载电位器设置。

有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8874EVM 用户指南》。

特性
  • 4.5V 至 37V 工作电压范围
  • 6A 峰值电流
  • 可配置的控制模式,包括 PH/EN、PWM 和独立半桥
  • 集成式电流感应和电流调节

包含项目

  • DRV8874EVM board

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DRV8874EVM:
DRV8874 single H-bridge motor driver evaluation module

$59.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 872 2019年 8月 14日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1084 2019年 3月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 36 2019年 4月 23日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DRV8874  具有集成电流检测和电流检测输出的 6A 刷式直流电机驱动器  电机驱动器 
MSP430FR2100  具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、12 IO、8 通道 10 位 ADC 的 16MHz 超低功耗微控制器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章