DRV8870 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块
DRV8870EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV8870 评估模块 (EVM) 用于演示德州仪器 (TI) 的 DRV8870 集成电路的功能和性能。此 EVM 包括一个 5V 稳压器和 PWM 发生器。只需单个电源即可评估 DRV8870。

特性
  • 6.5V 至 45V 工作电源电压范围
  • 板载 5V 稳压器
  • 可调 PWM 占空比
  • 可调电流调节

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8870EVM:
DRV8870 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1895 2015年 8月 29日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2294 2015年 8月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DRV8870  DRV8870 预售  电机驱动器 
TLC555  2.1MHz、250µA、低功耗计时器  时钟和计时 
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章