DRV8841EVM

用于 DRV8841 的评估模块

DRV8841EVM

立即订购

概述

DRV8841 评估模块包含一个带 PWM 控制接口的 2.5A 双路 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动两个刷式直流电机、单路双极步进电机或 4 个螺线管的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 支持信令和控制并支持 PWM 速度控制。通过 DRV8841EVM,设计人员能够轻松快速地使用他们的特定应用评估 DRV8841 电机驱动器。

特性
  • 2.5A 峰值 / 1.75A RMS 电流输出(每桥)
  • 宽工作电压:8.2V 至 45V
  • 低 RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 个级别的片上电流调节/逐周期浪涌电流保护
  • 借助外部电压基准支持 256 甚至更多的微步
  • 支持刹车和滑行模式
  • 热和短路保护
  • 所有关键型控制和状态信号与测试接头相连
  • 包括一个用于信令和控制的 MSP430F1612 MCU

  • DRV8841 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

步进电机驱动器
DRV8841 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8841EVM — 用于 DRV8841 的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC342 — DRV88xx Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC342 DRV88xx Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 08 十一月 2018
download DRV88xx Software (zip)  — 13015 K

校验和
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8814 具有浪涌保护功能的 47V、2.5A 双通道有刷直流电机驱动器
步进电机驱动器
DRV8802 具有电流调节功能的 45V、1.6A、双通道 H 桥电机驱动器 DRV8812 具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器 DRV8813 具有电流调节功能的 45V、2.5A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器 DRV8824 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、1.6A 双极步进电机驱动器 DRV8825 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器 DRV8841 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器 IC DRV8843 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8802EVM DRV8802 评估模块 DRV8812EVM DRV8812 评估模块 DRV8813EVM 用于 DRV8813 的评估模块 DRV8814EVM DRV8814 评估模块 DRV8824EVM DRV8824 评估模块 DRV8825EVM 用于 DRV8825 的评估模块 DRV8840EVM 用于 DRV8840 的评估模块 DRV8841EVM 用于 DRV8841 的评估模块 DRV8842EVM 用于 DRV8842 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc342 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 DRV8841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017年 4月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频