DRV8839EVM

DRV8839 评估模块

DRV8839EVM

立即订购

概述

The DRV8839EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage motor driver DRV8839. Users can control the DRV8839 with the onboard MS430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board can simply be powered up by the included Micro-USB cable or external power supply. A 5V brushed DC motor is included in the EVM for driver performance evaluation.

特性
  • 1.8A peak/1.8A continuous output current
  • Wide operating voltage: 1.8 to 11V
  • Split motor and device supplies
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included

  • DRV8839 evaluation board
  • 5V brushed DC motor
  • Micro-USB Cable

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8839 具有独立半桥控制的 12V、1.8A H 桥驱动器

 

MSP430 微控制器
MSP430G2131 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8839EVM — DRV8839 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC524 — DRV8839 Hardware and Software Files

支持的产品和硬件
下载

SLVC524 DRV8839 Hardware and Software Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 18 九月 2013

校验和
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8839 具有独立半桥控制的 12V、1.8A H 桥驱动器
硬件开发
评估板
DRV8839EVM DRV8839 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc524 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc524/slvc524.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC524. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8839EVM User's Guide 2013年 2月 20日
证书 DRV8839EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频