DRV8834 评估模块 DRV8834EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV8834 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8834 电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微控制器,该微控制器已使用一组有用的算法进行预编程,用于驱动一个步进电机或两个刷式直流电机。使用图形用户界面,可以通过用户的计算机经由 USB 端口控制 EVM。MSP430 的调节电压由 LP2985-33 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 2.5V 至 10.8V 的电源电压下工作。

特性
  • 使用 DRV8834 内部分度器、板载 MSP430 或外部 MCU 的微步进。
  • 板载电位器允许调节参考电压、衰变率、消隐时间和关闭时间。
  • 控制和状态信号均输出至测试头,以实现轻松评估。
  • 提供了接脚和简单的跳线,以便可以使用客户选择的微控制器驱动 DRV8834。
  • 高级图形用户界面(下面提供下载)可实现加速、减速和动作描述。MSP430 算法在软件下载部分提供。

包含项目

  • DRV8834 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8834EVM:
DRV8834 Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3471 2013年 10月 22日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 3616 2015年 3月 26日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2620 2017年 4月 26日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1700 2014年 7月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DRV8834  具有 32 步分度器或双刷直流电机驱动器的 2.2A 低压步进器(分度器或 PH/EN 控制器)  电机驱动器 
MSP430F2617  16 位超低功耗 MCU,具有 92KB 闪存、8KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章