DRV8805EVM

DRV8805 评估模块

DRV8805EVM

立即订购

概述

DRV8805 评估模块包含四路低侧电机驱动器(具有内置分度器控制接口),可用于驱动单极步进电机(按全步进、半步进或波模式)。凭借 DRV8805EVM,设计人员能在其特定应用中快速轻松地评估 DRV8805 电机驱动器的性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。此 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下工作。

特性
  • 1.5A 连续电流单通道输出
  • 800mA 连续电流,开启 4 个通道
  • 宽工作电压范围:8.2 至 60 V
  • 低 RDSON (750mΩ)
  • 包括适用于所有 DRV8805 信号的终端和开尔文 (Kelvin) 连接。
  • 包括适用于微处理器编程的 USB 端口。
  • EVM 包括 LED 故障状态指示灯。

  • DRV8805 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

步进电机驱动器
DRV8805 具有步进/方向控制功能的 60V、2.3A、四通道低侧电机驱动器

 

MSP430 微控制器
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A4001 具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8805EVM — DRV8805 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC436 DRV8803-04-05-06 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 11 九月 2018
download DRV8803-04-05-06 Software (zip)  — 14413 K

校验和
硬件开发
评估板
DRV8803EVM DRV8803 评估模块 DRV8804EVM DRV8804 评估模块 DRV8805EVM DRV8805 评估模块 DRV8806EVM DRV8806 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc436 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 2017年 4月 26日
证书 DRV8805EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV8803EVM DRV8803 评估模块 DRV8804EVM DRV8804 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频