DRV8705S-Q1EVM

具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM

DRV8705S-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8705S-Q1EVM 用于评估 DRV8705H-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8705S-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。

该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。

分流放大器具有低侧电流检测功能,可持续测量电机电流。

DRV8705S-Q1 提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监控、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监控以及内部热警告和热关断保护功能。

DRV8705S-Q1EVM 具有一个 H 桥,其中包含 4 个以最高 15A 的均方根电流、20A 的峰值电流双向驱动电机的 N 沟道 MOSFET。该 EVM 可由电源(模拟电源)和 USB 数据线(数字电源)供电,也可以定制为由外部供电。该模块提供了一个负 18V 电池反向保护电路以及一个额定均方根电流为 20A 的 π 型滤波器,以便净化电源输入并防止电池误接。

特性
  • 适用于汽车应用的 H 桥智能栅极驱动器 EVM
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 4.9V 至 37V 工作电压范围
    • 倍增电荷泵可实现 100% PWM
    • 半桥和 H 桥控制模式
    • 用于实现简单配置的 SPI 接口
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 1.0mA 至 62mA 峰值拉电流输出
    • 1.0mA 至 62mA 峰值灌电流输出
    • 集成死区时间握手
    • MOSFET 漏源和栅极监控器
  • 电流分流放大器
    • 低侧检测
    • 可调增益设置(10、20、40、80 V/V)
    • 集成反馈电阻
  • 集成保护特性
    • 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
    • 电源和稳压器欠压监测器
    • MOSFET VDS 过流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
    • 器件热警告和热关断
    • 故障条件中断引脚 (nFAULT)
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8705-Q1 具有离线诊断功能的汽车级、40V、H 桥智能栅极驱动器

 

MOSFET
CSD18512Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

MSP430 微控制器
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DRV8705S-Q1EVM 评估模块
  2. 下载 DRV8705S-Q1EVM 软件
  3. 阅读用户指南

立即订购并开发

评估板

DRV8705S-Q1EVM

具有低侧电流感应放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — TI 资源管理器云端上的 DRV8705-Q1 和 DRV8x06 EVM GUI

评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — 基于 Web 的 GUI,适用于 DRV8x06-Q1 和 DRV8705-Q1 评估模块

支持软件

SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC809 DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 30 十一月 2021
download DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software (zip)  — 33755 K

校验和
硬件开发
评估板
DRV8106H-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块 DRV8106S-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器 EVM DRV8705H-Q1EVM 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8705S-Q1EVM 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8706H-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块 DRV8706S-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8714H-Q1EVM DRV8714H-Q1 具有硬件配置的四通道智能栅极驱动器评估模块 DRV8714S-Q1EVM DRV8714S-Q1 具有 SPI 配置的四通道智能栅极驱动器评估模块 DRV8718S-Q1EVM 汽车多通道智能半桥栅极驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc809 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc809b/slvc809b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC809. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

支持的产品和硬件
下载选项

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

close
最新版本
版本: 0.5.5
发布日期: 03 四月 2024

校验和
硬件开发
DRV8706S-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8706H-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块 DRV8705S-Q1EVM 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8705H-Q1EVM 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8106S-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器 EVM DRV8106H-Q1EVM 具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器评估模块 DRV8714S-Q1EVM DRV8714S-Q1 具有 SPI 配置的四通道智能栅极驱动器评估模块 DRV8714H-Q1EVM DRV8714H-Q1 具有硬件配置的四通道智能栅极驱动器评估模块 DRV8718S-Q1EVM 汽车多通道智能半桥栅极驱动器评估模块

发布信息

0.5.5 Release

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 DRV87xx-Q1EVM 和 DRV8106-Q1EVM 用户指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022年 2月 24日
用户指南 DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019年 10月 30日
证书 DRV8705S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 7月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频