DRV8701EVM

DRV8701 全桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块

DRV8701EVM

立即订购

概述

The DRV8701EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrate TI’s DRV8701 H-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the speed and direction of the motor, while also monitoring the motor current from the DRV8701. The power stage is created using the DRV8701 H-bridge gate driver and CSD18532Q5B N-channel NexFETTM power MOSFETs. The EVM is a high-performance, power-efficient, and cost-effective platform that speeds development for a quicker time to market. A user friendly application is provided to quickly get the EVM operating with minimal external equipment.

特性
  • 5.9 to 45V operating voltage range
  • 15A continuous / 20A peak H-bridge output current
  • Drives a single bidirectional brushed DC motor
  • Compact 3.5” x 2.2” form factor
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB interface
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8701 47V H 桥智能栅极驱动器

 

MOSFET
CSD18532Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8701EVM — DRV8701 全桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC615 — DRV8701EVM Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC615 DRV8701EVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 24 三月 2015
download DRV8701EVM Software (zip)  — 2103 K

校验和
硬件开发
评估板
DRV8701EVM DRV8701 全桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc615 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc615/slvc615.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC615. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8701 Evaluation Module User's Guide 2015年 3月 25日
证书 DRV8701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频