DRV8701 全桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块
DRV8701EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The DRV8701EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrate TI’s DRV8701 H-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the speed and direction of the motor, while also monitoring the motor current from the DRV8701. The power stage is created using the DRV8701 H-bridge gate driver and CSD18532Q5B N-channel NexFETTM power MOSFETs. The EVM is a high-performance, power-efficient, and cost-effective platform that speeds development for a quicker time to market. A user friendly application is provided to quickly get the EVM operating with minimal external equipment.

特性
  • 5.9 to 45V operating voltage range
  • 15A continuous / 20A peak H-bridge output current
  • Drives a single bidirectional brushed DC motor
  • Compact 3.5” x 2.2” form factor
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB interface

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8701EVM:
DRV8701 Full Bridge Brushed DC Motor Gate Driver Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1486 2015年 3月 25日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2777 2015年 3月 25日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
CSD18532Q5B  60V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  MOSFET的 
DRV8701  DRV8701 H 桥栅极驱动器  电机驱动器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章