DRV8436 步进驱动器评估模块 DRV8436EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The DRV8436 evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8436 device.

The DRV8436 devices are integrated motor-driver solutions for bipolar stepper motors. The device integrates two N-channel power MOSFET H-bridges, integrated current sense and regulation circuitry, and a microstepping indexer. The DRV8436 devices can be powered with a supply voltage from 4.5 to 48 V. A simple STEP/DIR interface allows for an external controller to manage the direction and step rate of the stepper motor. The decay mode can be selected as a slow-mixed, mixed decay, smart tune Ripple Control, or smart tune Dynamic Decay current regulation scheme.

For more information on this evaluation module please refer to the DRV8436EVM User's Guide.

特性
  • 4.5-V to 48-V operating voltage range
  • 2.5-A peak current
  • A simple STEP/DIR interface
  • Integrated current sense and microstepping indexer
  • Smart tune technology

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DRV8436EVM:
DRV8436 stepper drivers evaluation module

$75.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7125 2019年 8月 2日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1881 2019年 5月 31日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 37 2019年 6月 24日
相关产品

软件 (2)


  • DRV8436EVM GUI
    (ZIP, 27802 KB)    2019年 6月 3日 (英文內容)

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DRV8436  具有集成电流检测、1/256 微步进和 STEP/DIR 接口的 1.1A 步进电机  电机驱动器 
MSP430F2617  16 位超低功耗 MCU,具有 92KB 闪存、8KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、2 个 USCI、HW 乘法器和 DMA  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章