DRV8412DDWEVM
DRV8412DDWEVM 评估模块
DRV8412DDWEVM
概述
DRV8412 是双路全桥 PWM 电机驱动器。其建议的最大电源电压为 50V ,而最大绝对值为 70V。DRV8412 可以提供 2x3A 持续的输出电流和每器件 2x6A 的峰值电流。DRV8412 具有一个包含短路保护、过流保护、欠压保护和二级热保护的高级保护系统。
此 DRV8412EVM 可以与 2 个全桥输出或 4 个半桥输出一起使用。它还可以在并行模式中使用,可提供双倍的电流量。通过使用 MCU 控制器模块或信号发生器等器件,该部件可以与外部 PWM 输入配合使用。输出和电源可以通过将带状线与接线端子相连实现连接。EVM 模块还拥有可控制模式且支持手动复位的硬件开关。
特性
- PWM 输入电机驱动器模块
- 自包含保护系统(短路和热保护)
- 双面镀通孔 PCB 布局
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8412EVM User's Guide | 2010年 1月 29日 | |||
证书 | DRV8412DDWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | DRV84x2 Dual Full-Bridge PWM Motor Driver 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2014年 7月 7日 |