DRV8334EVM

DRV8334 三相栅极驱动器评估模块

DRV8334EVM

立即订购

概述

DRV8334 评估模块 (EVM) 是一款基于 DRV8334 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8334 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。包含所有电源的状态 LED 以及故障 LED,用于提供用户反馈。需要使用 C2000™ LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-F280049C) 来控制 DRV8334 以及监测和报告故障。

特性
  • 适用于 12V、18V 和 24V 系统
  • 提供增强的智能栅极驱动器来优化 MOSFET 压摆率控制
  • 增强型集成保护特性,包括相位比较器和软关断
  • 支持高达 30A 的电机工作电流
  • 集成 3 个具有 ±0.2mV 输入温漂的 CSA
BLDC 驱动器
DRV8334 具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DRV8334 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 10日
证书 DRV8334EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频