DRV8307EVM

DRV8307 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块

DRV8307EVM

立即订购

概述

三相无刷电机前置驱动器 DRV8307 可驱动无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机 - 通常称为永磁同步 (PMSM) 电机。这款简单的前置驱动器面向 12V 和 24V 电机,拥有一个 PWM 电流控制接口、三个霍尔传感器输入以及锁定转子检测和重启功能。

DRV8307EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 无刷电机驱动器 DRV8307。用户可使用板载电位器来控制 DRV8307,或可为专门的测试引脚提供 PWM。此 EVM 是一种经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。应用范围包括泵和工业设备、点钞机和打印机。

特性
  • DRV8307 8.5-32V 三相 BLDC 前置驱动器
  • TLC555 PWM 生成电路
  • 基于 TI N 通道 NexFET(TM) 功率 MOSFET 的功率级
  • 支持 32V/30mA 峰值操作条件

DRV8307 Evaluation Board

MOSFET
CSD88537ND 采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

集成控制 BLDC 驱动器
DRV8307 42V(最大值)含传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order the DRV8307EVM evaluation module
  2. Read the user guide

立即订购并开发

评估板

DRV8307EVM — DRV8307 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV8307 User’s Guide 2015年 3月 31日
证书 DRV8307EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频