Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU
DRV8302-HC-C2-KIT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

DRV8302-HC-C2-KIT 是电机控制评估套件,用于开发三相无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机(通常称为“永久磁性同步电机 (PMSM)”),示例产品有无传感器/矢量控制 (FOC) 和 TI 的 InstaSPIN-BLDC 无传感器 BLDC 解决方案。DRV8302-HC-C2-KIT 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。其应用范围包括 CPAP 和泵、电动自行车、电动机车、医用泵、钻机、电动工具及机器人技术。

特性
  • DRV8302 2.3A 吸入/1.7A 源、三相反向器,具有用于 1.5A 外部负载的集成降压转换器。
  • C2000 Piccolo F28035 MCU controlCARD – 通过闪存预先存储了代码,可使用 GUI 旋转电机
  • 隔离式 XDS100 仿真
  • CCStudio v4.x 集成开发环境
  • 所有软件、硬件和文档都可通过 controlSUITE 免费提供

包含项目

  • DRV8302 three phase inverter baseboard
  • Piccolo TMDSCNCD28035MISO controlCARD
  • USB Cable
  • USB Stick with GUI, CCStudio IDE, Quick Start Guide, and controlSUITE software

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8302-HC-C2-KIT:
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU

$349.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1601 2013年 7月 23日 下载英文版本
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
DRV8302  具有双路电流感应放大器和降压转换器的三相无刷电机前 置驱动器(PWM 控制器)  电机驱动器 
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28031  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28033  具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28034  具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章