Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU DRV8301-HC-C2-KIT (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

DRV8301-HC-C2-KIT 是基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块。DRV8301-HC-C2-KIT 是电机控制评估套件,用于运转三相无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机(通常称为“永久磁性同步电机 (PMSM)”),示例电机包括无传感器场定向/矢量控制 (FOC) 和 TI 的 InstaSPIN-BLDC 无传感器 BLDC 解决方案。DRV8301-HC-C2-KIT 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、缩短上市时间。

要查看所有可用的电机控制工具,请访问 C2000 工具和软件页面

特性

硬件特性

  • 具有用于接受 DIMM100 controlCARD 的接口的三相逆变器基板
  • DRV8301 三相逆变器集成了电源模块(带集成 1.5A 降压转换器)基板,最高支持连续 60V 和 60A
    • DRV8301 包括用于设置和与 MCU 通信的 SPI 接口
  • 包括以下 controlCARD
    • TMDSCNCD28035MISO 通过 InstaSPIN-BLDC 进行预闪存,使用随附的 GUI 旋转电机

 

软件特性

  • 免费下载 Code Composer Studio IDE
  • 免费下载用于其他器件驱动程序的 controlSUITE
    • 包含所有电机和控制类型、示例项目和硬件设计文件的完整软件源。
    • InstaSPIN-BLDC GUI 和库

 

开始使用

  • 安装 controlSUITE
  • 启动 controlSUITE 并在左侧菜单中导航至 Development Tools > Motor > Three Phase BLDC and PMSM Motor Kit with DRV830x and Piccolo MCU > Documentation > GUI Quick Start Guide,然后按照该指南中的说明进行操作。

包含项目

  • DRV8301 three phase inverter baseboard
  • Piccolo TMDSCNCD28035MISO controlCARD
  • USB Cable
  • USB Stick with GUI, CCStudio IDE, Quick Start Guide, and controlSUITE software

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8301-HC-C2-KIT:
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU

$349.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1601 2013年 7月 23日 下载英文版本
更多文献资料 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4491 2012年 7月 2日
PDF 3243 2012年 5月 30日
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
DRV8301  具有双路电流感应放大器和降压转换器的三相无刷电机前 置驱动器(具有 SPI 的 PWM 控制器)  电机驱动器 
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28031  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28033  具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28034  具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章