DRV604PWPEVM
DRV604PWP 评估模块
DRV604PWPEVM
概述
DRV604PWPEVM 客户评估模块演示了德州仪器 (TI) 的 DRV604PWP 集成电路 (IC)。
DRV604PWP 是 2 Vrm 无杂音立体声线路驱动器,配有立体声耳机驱动器,旨在消除输出直流阻隔电容器的使用,以便减少组件数和降低成本。该器件是单电源电子产品的理想选择,对于这类产品,大小和成本是关键设计参数。
采用 TI 的 DirectPath™ 专利技术设计,DRV604 通过单个 3.3V 电源电压即可为 5kΩ 负载驱动 2 Vrm,为 32Ω 耳机再驱动 40mW。该器件采用差动输入并使用外部增益设置电阻,支持 ±1V/V 至 ±10V/V 的增益范围,其线路和耳机输出具有 ±8kV IEC ESD 保护。DRV604(有时称作 604)具有内置关断控制,用于无杂音开/关控制。
特性
- 四通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
- 最多 2 个 Vrm 线路输出
- 单端模拟输入/输出
- 输出电容器更少
- 关断按钮
音频线路驱动器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | DRV604PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | DirectPath 2Vrms Line Driver and HP Amp with Adjustable Gain 数据表 (Rev. A) | 2010年 4月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | DRV604PWPEVM User Guide | 2009年 12月 23日 |