DRV11873EVM

DRV11873 评估模块

DRV11873EVM

立即订购

概述

The DRV11873EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree sinusoidal commutation.

特性
  • 4-16V supply voltage range
  • 1.5A peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
集成控制 BLDC 驱动器
DRV11873 12V 标称电压、2A 峰值无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV11873EVM — DRV11873 12V 三相无传感器 BLDC 电机控制器评估模块板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) 2013年 3月 12日
证书 DRV11873EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频