DRV10970EVM

DRV10970 三相无刷电机驱动器评估模块

DRV10970EVM

立即订购

概述

The  DRV10970EVM evaluation module (EVM) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV10970. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. The DRV10970EVM supports single ended, differential or Hall IC inputs configuration for Hall signals. The DRV10970 EVM can be configured to work with ADAA (Automatic Drive Angle Adjust) or DAA (Fixed Drive Angle Adjust).

特性
  • Wide Power Supply Voltage Range: 5 to 18 V
  • PWM or onboard analog potentiometer speed control
  • Jumper configuration to select differential Hall signal or Hall IC signal
  • On board switch to connect/disconnect power and Over current protection
  • Jumper configuration to select trapezodial mode or sine mode
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10970 12V 标称电压、3A 峰值含传感器正弦或梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV10970EVM — DRV10970 三相无刷电机驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV10970 EVM User's Guide 2016年 3月 7日
证书 DRV10970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频