DRA78x 评估模块
DRA78XEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRA78x 评估模块 (EVM) 是一个评估平台,旨在加快无线电信号处理器 (RSP) 应用的开发工作和缩短上市时间。该 EVM 基于采用了异构可扩展架构的 DRA78x SoC 而构建,该架构包含以下组合:

  • TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP)
  • 带嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac
  • 双核 ARM® Cortex®-M4 处理器

此 EVM 还集成了众多外设,包括多摄像头接口(并行和串行)显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。此外,此 EVM 还集成了以太网、FPD-Link 和 HDMI 等关键外设。

请注意,TDA2Ex 评估模块不附带电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:

  • 12V 直流输出
  • 5A 输出
  • 正极内端子和负极外端子
  • 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm

特性

硬件

软件

连接

  • DRA78x 处理器
  • 512MB DDR3L
  • LP8733/LP8732 电源管理集成电路
  • 四通道 SPI:1Gbit
  • NOR:512Mbit
  • Linux
  • Android
  • StarterWare
  • 千兆位以太网
  • Micro SD 卡
  • HDMI
  • FPD-Link III、串行器和解串器
  • CAN 接口,2 线制 PHY
  • CAN-FD 接口,2 线制 PHY

 

 


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

EVMTDA3G-02-40-00:
TDA3x/DRA78x-15X15 Evaluation Module – Spectrum Digital

$1580.77(USD)



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1579 2017年 5月 22日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1082 2018年 1月 26日
PDF 320 2017年 5月 10日
PDF 825 2017年 5月 10日
ZIP 32 2017年 5月 10日
PDF 146 2017年 5月 10日
ZIP 7733 2017年 5月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 AM57X Sitara™ 处理器的处理器 SDK  PROCESSOR-SDK-AM57X  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors  CLOCKTREETOOL  计算工具 
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序  PINMUXTOOL  计算工具 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
DRA780  适用于音频放大器且带 DSP 的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA781  适用于音频放大器且带 DSP 的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA782  适用于音频放大器且带双核 DSP 的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA783  适用于音频放大器且带双核 DSP 的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA784  SoC processor w/ 1x 1000 MHz C66x DSP and 2 dual Arm Cortex-M4 for audio amplifier  汽车处理器 
DRA785  SoC processor w/ 2x 1000 MHz C66x DSP and 2 dual Arm Cortex-M4 for audio amplifier  汽车处理器 
DRA786  适用于音频放大器且带双核 DSP 和 EVE 的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA787  适用于音频放大器且带双核 DSP 和 EVE 的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA788  SoC processor w/ 2x 1000 MHz C66x DSP and 1x EVE and 2 dual Arm Cortex-M4 for audio amplifier  汽车处理器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章