DRA72x 评估模块
DRA72XEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档

描述

<p>Jacinto 6 Eco 评估模块 (EVM) 是一款评估平台,旨在加快信息娱乐系统、可重新配置的数字群集或集成数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。为了在各个 DRA72x Jacinto Infotainment SoC 之间可以扩展和重复使用,该 EVM 基于采用了异类可扩展架构的 Jacinto 6 Eco DRA718 SoC,该架构包括一个混合的 ARM&reg; Cortex&reg;-A15 内核、两个 ARM Cortex-M4 处理子系统、一个 C66x 数字信号处理器 (DSP)、包含 Imagination Technologies POWERVR&trade; SGX544 的 2D 和 3D 图形处理单元以及一个高清图像和视频加速器。它还集成有诸多外设,包括基于 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。&nbsp;</p>
<p>主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等主要外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将给 CPU 板提供辅助,从而实现完整的系统以快速开始评估和应用开发。</p>
<p>请注意,Jacinto 6 Eco 评估模块<strong>不附带电源</strong>,需要单独购买。需要具有以下规格的电源:</p>
<ul>
<li>12V 直流输出</li>
<li>5A 输出</li>
<li>正极内端子和负极外端子</li>
<li>2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm</li>
</ul>

特性
<table width="86%">
<tbody>
<tr>
<td width="259">
<p><strong>硬件</strong></p>
</td>
<td width="169">
<p><strong>软件</strong></p>
</td>
<td width="261">
<p><strong>连接</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="259">
<ul>
<li>DRA72x 处理器</li>
<li>2GB DDR3L</li>
<li>TPS65917 电源管理 IC</li>
<li>4 GB eMMC</li>
<li>10.1" 1920X1200 电容式触摸屏 LCD 选件</li>
<li>JAMR3 调谐器板</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td width="169">
<ul>
<li>Linux</li>
<li>Android</li>
<li>StarterWare</li>
</ul>
</td>
<td width="261">
<ul>
<li>千兆位以太网 (2)</li>
<li>PCIe</li>
<li>e/mSATA</li>
<li>Micro SD 卡</li>
<li>Micro USB 2.0</li>
<li>USB 3.0</li>
<li>HDMI</li>
<li>音频输入/输出</li>
<li>WiLink8 Q(连接器</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

EVMDR72G-02-20-00:
DRA72x Infotainment EVM Kit – Spectrum Digital (Includes CPU Board, JAMR3 Board and 1920 X 1200 Display/Multi-Touch Touchscreen)

$2407.77(USD)



ACTIVE

EVMDR72BG-02-00-00 :
DRA72x/TDA2Ex CPU Board - Spectrum Digital

$1194.51(USD)



ACTIVE

EVM5777JAMR3-V1-0 :
JAMR3 Tuner Application Board – Spectrum Digital

$598.67(USD)



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
2017年 3月 7日
PDF 432 2016年 2月 9日
设计文件 (22)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 18 2019年 1月 22日
PDF 37 2019年 1月 22日
PDF 318 2019年 1月 22日
ZIP 1191 2019年 1月 22日
ZIP 1191 2019年 1月 22日
PDF 107 2019年 1月 22日
ZIP 832 2018年 1月 26日
PDF 220 2016年 11月 10日
PDF 154 2016年 11月 10日
ZIP 34 2016年 11月 10日
PDF 732 2016年 11月 10日
ZIP 7585 2016年 11月 10日
PDF 63 2016年 1月 25日
PDF 78 2016年 1月 25日
ZIP 13 2016年 1月 25日
PDF 123 2016年 1月 25日
ZIP 1298 2016年 1月 25日
PDF 210 2016年 1月 25日
PDF 123 2016年 1月 25日
ZIP 8 2016年 1月 25日
PDF 586 2016年 1月 25日
ZIP 3357 2016年 1月 25日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 AM57X Sitara™ 处理器的处理器 SDK  PROCESSOR-SDK-AM57X  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors  CLOCKTREETOOL  计算工具 
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序  PINMUXTOOL  计算工具 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
DRA722  适用于汽车信息娱乐系统的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA724  适用于汽车信息娱乐系统的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA725  适用于汽车信息娱乐系统的 SoC 处理器  汽车处理器 
DRA726  DRA72x Jacinto 汽车电子应用处理器技术简介  汽车处理器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章